Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107066
BBS-3/FL

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3p, per sbarre di collegamento piatte

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107066
EAN
4015081068296
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.154 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
Codice modello
BBS-3/FL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Senza alogeni
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Supporto per sbarra collettrice IEC
Caratteristiche speciali
  • Può essere adattato a tutte le dimensioni di sbarra di collegamento utilizzando il sistema a fisarmonica
  • Con blocco vite all’interno
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
15 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
sistema 60-mm
Sistema per sbarre piatte

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale (resistenza picco)
50 kA (20 x 5 mm)
64 kA (30 x 5 mm)
73 kA (30 x 10 mm)
56 kA (20 x 10 mm)
50 kA (12 x 5 mm)
50 kA (25 x 5 mm)
56 kA (12 x 10 mm)
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
3000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Durata del cortocircuito
20 ms
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
436 A (25 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
687 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
273 A (15 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
349 A (20 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
392 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
491 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
218 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
567 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
Tensione nominale
690 V

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Temperatura massima della sbarra collettrice
70 °C
Distanza tra centi busbar
60 mm
Distanza tra i supporti della sbarra collettrice
250 mm
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Senza alogeni
Posizione di montaggio
verticale, orizzontale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.