Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 10 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
10NHM000B-690
|
EAN |
5027590428941
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
Altezza prodotto |
51 mm
|
Larghezza prodotto |
21 mm
|
Peso prodotto |
197 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Dimensione fusibile |
NH000
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF Sezionatori fusibilati verticali EBV Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 |