Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111872
LZMB1-4-A50-I

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico LZM, 4 p, 50A, B1-4-A50-I

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
Sigla catalogo
111872
EAN
4015081114207
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.324 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
VDE 0660
Codice modello
LZMB1-4-A50-I

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione cavi e impianti

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
LZM1
Caratteristiche
Unità di protezione
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 50 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
50 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Corrente nominale del conduttore neutro
200% del conduttore di fase
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
500 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
300 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
7500 operazioni a 415 V CA-3
10.000 operazioni a 415 V CA-1
7500 operazioni a 400 V AC-1
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir)
40 A - 50 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
50 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
40 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Corrente nominale di esercizio
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
50 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
50 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
500 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
300 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
440 V - 440 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con mostrina)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 50 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto