Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123355
Codice del modello: IZMX16B3-U16F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Fisso, Protezione universale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
123355
EAN
4015081209606
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
18.715 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX16B3-U16F

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com