Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Fisso, Protezione universale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
123411
|
| EAN |
4015081210169
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
18.715 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX16H3-U06F
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
630 A
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com