Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123504
Codice del modello: IZMX16N4-U12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Fisso, Protezione universale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
123504
EAN
4015081211098
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
23.37 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX16N4-U12F

Gamma

Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Interruttore automatico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com