Cartuccia fusibile, bassa tensione, 125 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
125NHM1B-690
|
| EAN |
5027590430159
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
407.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe aM
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Dimensione fusibile |
NH1
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 Base per fusibili Tripolare TD1-D |