Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132602
M22-L-Y-LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, dispositivo completo M22-L-Y-LED230-BVP, blister pack da appendere

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
132602
EAN
4015081295371
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-L-Y-LED230-BVP

Attuatore

Colore ghiera frontale
cromo
Materiale ghiera frontale
Altri
Colore della lente
Giallo
Tipo di lente
piatto
rotondo

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.