Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, dispositivo completo M22-L-B-LED-BVP, blister pack da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
132610
|
| EAN |
4015081295555
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-L-B-LED-BVP
|
| Colore ghiera frontale |
cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Altri
|
| Colore della lente |
azzurro
|
| Tipo di lente |
rotondo
piatto |
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|