Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150624
Codice del modello: PKZM4-32-CB/AK

Eaton Moeller® series interruttore automatico PKZM4, Ir= 24 - 32 A, Morsetti a bullone, Terminazioni: IP2X PKZM4-32-CB/AK

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
150624
EAN
4015081468751
Lunghezza/profondità del prodotto
171 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.187 kg
Certificazione/i
CE
UL Category Control No.: DIVQ
VDE 0660
CSA File No.: 165628
UL File No.: E31593
UL
CSA
UL 489
CSA Class No.: 1432-01
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC/EN 60947-2
Note catalogo
Non utilizzabile come interruttore generale
Codice modello
PKZM4-32-CB/AK

Features & Functions

Tipo attuatore
manopola
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Funzioni
Per la protezione di cavi e conduttori
Protezione cavi e linea
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Durata elettrica
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Feeder e Branch-Circuit (BCPD) (UL/CSA)
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
14 - 8
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 6
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A

Short-circuit rating

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
65 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente nominale di cortocircuito (UL 489 CSA 22.2-5.09)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
496 A, Irm

Switching capacity

Poteri d'interruzione
32 A, AC-3 fino a 690 V
32 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Trip blocks

Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.