Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167102

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-NA. Interruttore differenziale puro (RCCB), 40 A, 4 p, 30 mA, tipo A, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Sigla catalogo
167102
EAN
4015081636020
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 1053
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Note catalogo
Protegge da forme speciali di DC pulsante residua non stabilizzata.
Codice modello
FRCMM-40/4/003-A-NA

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 75 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,5% ogni 1 °C
  • La corrente di esercizio massima del fuso di scorta non deve superare la corrente nominale di esercizio dell'interruttore automatico di corrente residua
Utilizzato con
FRCmM-NA
Tipo A
Interruttore protettore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)
Valori nominali corrente di guasto
30 mA
Corrente di tenuta a impulsi
250 A (8/20 μs) a prova di sovratensione
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
Quattro poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
5 kA (UL, (come per CSA)
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Tipo
  • FRCmM-NA
  • Interruttore protettore
  • Tipo A

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3.275 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A

Technical data - electrical

Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Testato per la sovratensione - max
530 V
Corrente di eccitazione
22 mA
Grado di inquinamento
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
Max. fusibile di riserva ammissibile: 63 A gG/gL, Fusibile classe J 70 A (UL)
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC, 196 V AC - 305 V AC (UL)
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale (UL)
480Y/277 V, 60 Hz

Technical data - mechanical

Umidità ambientale
5 - 95%
Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Indicazione di stato
Bianco / blu
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti di sollevamento
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.