Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167105
FRCMM-40/4/03-A-NA

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-NA. Interruttore differenziale puro (RCCB), 40 A, 4 p, 300 mA, tipo A, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Sigla catalogo
167105
EAN
4015081636051
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 1053
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Note catalogo
Protegge da forme speciali di DC pulsante residua non stabilizzata.
Codice modello
FRCMM-40/4/03-A-NA

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 75 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,5% ogni 1 °C
  • La taglia del fusibile di back-up non deve superare la corrente nominale di esercizio dell'interruttore differenziale
Utilizzato con
FRCmM-NA
Interruttore Differenziale
Tipo A

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
250 A (8/20 μs) a prova di sovratensione
Numero di poli
Quattro poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
5 kA (UL, (come per CSA)
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Tipo
  • FRCmM-NA
  • Interruttore Differenziale
  • Tipo A

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,8 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A

Technical data - electrical

Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
40 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Testato per la sovratensione - max
530 V
Corrente di eccitazione
200 mA
Grado di inquinamento
2 
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
Max. fusibile di riserva ammissibile: 63 A gG/gL, Fusibile classe J 70 A (UL)
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC, 196 V AC - 305 V AC (UL)
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale (UL)
480Y/277 V, 60 Hz

Technical data - mechanical

Umidità ambientale
5 - 95%
Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Indicazione di stato
Bianco / blu
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.