Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169054
DA1-349D5FB-A20C

Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 480 V AC, trifase, 11,5 A, NEMA Altri, IP20, FS2, Disturbo radio, Chopper frenatura, Display digitale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
169054
EAN
4015081655458
Lunghezza/profondità del prodotto
186 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
107 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Certificazione/i
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
CUL
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
EAC
UkrSEPRO
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
RCM
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DA1-349D5FB-A20C

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
6.58 kVA
Potenza apparente a 480 V
7.9 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
100 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
780 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
5
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 100 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
136 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Lunghezza cavo
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Interfaccia di comunicazione
EtherCAT, opzionale
PROFINET, opzionale
DeviceNet, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
PROFIBUS, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Ethernet IP, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Filtro soppressione radiodisturbo
Collegamento PC
Centralina
Chopper frenatura
resistenza di frenata
Display a 7 segmenti
Inverter IGBT
Circuito intermedio a tensione continua
Grandezza
FS2
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
PROFINET IO
PROFIBUS
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
DeviceNet
TCP/IP
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
96,6 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
111 W al 100% di corrente e 50% di velocità
134 W al 100% di corrente e 90% di velocità
56 W al 25% di corrente e 0% di velocità
56 W al 25% di corrente e 50% di velocità
59 W al 50% di corrente e 0% di velocità
70 W al 50% di corrente e 50% di velocità
85 W al 50% di corrente e 90% di velocità
87 W al 100% di corrente e 0% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
11.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,65 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Modalità operativa
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
14.25 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
9.5 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
4 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
15 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
8.5 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
7.6 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.