Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 480 V AC, trifase, 21,8 A, IP20, NEMA Altri, FS3, Disturbo radio, Chopper frenatura, Display digitale
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
169060
|
| EAN |
4015081658749
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
204 mm
|
| Altezza prodotto |
273 mm
|
| Larghezza prodotto |
131 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3 UL UL 508C EAC IEC/EN61800-3 CUL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-5 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 RCM UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-34018FB-A20C
|
| Potenza apparente a 400 V |
12.47 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
14.96 kVA
|
| Resistenza di frenata |
50 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
780 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
300 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
18 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot. 150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Interfaccia di comunicazione |
EtherCAT, opzionale
SmartWire-DT, opzionale CANopen®, tipo integrato Ethernet IP, opzionale PROFINET, opzionale Modbus RTU, tipo integrato OP-Bus (RS485), tipo integrato Modbus-TCP, opzionale DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Display a 7 segmenti
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Filtro soppressione radiodisturbo Inverter IGBT Unità di controllo Circuito intermedio a tensione continua Chopper frenatura Collegamento PC resistenza di frenata |
| Grandezza |
FS3
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
EtherNet/IP DeviceNet PROFIBUS PROFINET IO CAN MODBUS TCP/IP |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
112 W al 25% di corrente e 50% di velocità
138 W al 50% corrente e 0% di velocità 138 W al 50% di corrente e 50% di velocità 165 W al 100% di corrente e 0% di velocità 172 W al 50% di corrente e 90% di velocità 205 W al 100% di corrente e 50% di velocità 271 W al 100% di corrente e 90% di velocità 88 W al 25% di corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
21.8 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
1,55 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
27 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
18 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
30 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
480 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
15.2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
14 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|