Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169078
DA1-124D3FB-A20C

Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
169078
EAN
4015081655656
Lunghezza/profondità del prodotto
186 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
107 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
UL 508C
RCM
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
CUL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DA1-124D3FB-A20C

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
1.71 kVA
Potenza apparente a 240 V
1.79 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
100 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 
Numero di ingressi (digitali)
5
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
2 
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 100 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
45.75 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4.3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Lunghezza cavo
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
C1 ≤ 1 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
Ethernet IP, opzionale
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus-TCP, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
EtherCAT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Collegamento PC
resistenza di frenata
Centralina
Chopper frenatura
Display a 7 segmenti
Filtro soppressione radiodisturbo
Circuito intermedio a tensione continua
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Inverter IGBT
Grandezza
FS2
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
CAN
Altri sistemi bus
MODBUS
DeviceNet
TCP/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
C1: solo per emissioni condotte
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
93,9 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
34 W al 25% corrente e 0% di velocità
35 W al 25% corrente e 50% di velocità
38 W al 50% di corrente e 0% di velocità
38 W al 50% corrente e 50% di velocità
42 W al 100% corrente e 0% di velocità
42 W al 50% corrente e 90% di velocità
53 W al 100% di corrente e 50% di velocità
64 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
8.6 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
2,49 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Tolleranza della tensione di rete
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
6.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
4.3 A
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
16 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
16 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. prin.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
4.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
3.2 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.