Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 19,2 A, NEMA Altro, IP20, FS2, Disturbo radio, Chopper frenatura, Display digitale
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
169084
|
| EAN |
4015081655700
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
186 mm
|
| Altezza prodotto |
231 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
IEC/EN 61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN61800-3 UL 508C CE CSA-C22.2 No. 14 CUL RCM Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-12011FB-A20C
|
| Potenza apparente a 230 V |
4.18 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
4.36 kVA
|
| Resistenza di frenata |
35 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 4000 m Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
103.4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore 200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot. 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. C1 ≤ 1 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
EtherCAT, opzionale SmartWire-DT, opzionale Ethernet IP, opzionale PROFINET, opzionale Modbus-TCP, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Centralina
Filtro soppressione radiodisturbo Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Collegamento PC resistenza di frenata Chopper frenatura Display a 7 segmenti Inverter IGBT Circuito intermedio a tensione continua |
| Grandezza |
FS2
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
Altri sistemi bus PROFINET IO PROFIBUS DeviceNet EtherNet/IP MODBUS TCP/IP |
| Classe di disturbo radio |
C1: solo per emissioni condotte
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
95,3 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
101 W al 100% di corrente e 0% di velocità
119 W al 100% di corrente e 50% di velocità 139 W al 100% di corrente e 90% di velocità 44 W al 25% di corrente e 0% di velocità 54 W al 50% di corrente e 0% di velocità 62 W al 25% di corrente e 50% di velocità 78 W al 50% di corrente e 50% di velocità 80 W al 50% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
19.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
2,49 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) Controllo velocità con compensazione dello slittamento |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
15.75 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
10.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
16 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. prin.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
230 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
9.6 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
8.7 A
|