Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 150 A, 45 kW, IP55/NEMA 12, Filtro soppressore radiodisturbi, Display OLED, Induttanza circuito intermedio
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
169371
|
| EAN |
4015081658176
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
313.5 mm
|
| Altezza prodotto |
865 mm
|
| Larghezza prodotto |
330 mm
|
| Peso prodotto |
50 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 CUL CE Safety: EN 61800-5-1: 2003 UkrSEPRO UL 508C DNV RCM UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 EAC UL File No.: E172143 RoHS, ISO 9001 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-32150FB-B55C
|
| Potenza apparente a 230 V |
59.76 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
62.35 kVA
|
| Resistenza di frenata |
6 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 4000 m Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
814 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
150 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 200 m, esaminato, con induttanza del motore, max consentito, alim. motore C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max consent., alim. motore |
| Interfaccia di comunicazione |
PROFINET, opzionale
PROFIBUS, opzionale SmartWire-DT, opzionale OP-Bus (RS485), tipo integrato Modbus-TCP, opzionale Ethernet IP, opzionale EtherCAT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato DeviceNet, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 12 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Display OLED
Induttanza circuito intermedio Chopper frenatura Centralina Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB resistenza di frenata Inverter IGBT Circuito intermedio a tensione continua Collegamento PC Filtro soppressione radiodisturbo |
| Grandezza |
FS6
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
PROFINET IO
EtherNet/IP PROFIBUS CAN MODBUS Altri sistemi bus DeviceNet TCP/IP |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97,8 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
1180 W al 100% di corrente e 50% di velocità
1430 W al 100% di corrente e 90% di velocità 350 W al 25% di corrente e 0% di velocità 490 W al 25% di corrente e 50% di velocità 490 W al 50% corrente e 0% di velocità 640 W al 50% di corrente e 50% di velocità 790 W al 50% di corrente e 90% di velocità 960 W al 100% di corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
159.7 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
1,54 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
225 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
150 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
225 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
4 kHz, 4 - 12 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
130 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
141 A
|