Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore termico dell’interruttore differenziale puro per FAZ, 63 A, 2 p, 300 mA, tipo S
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
|
| Sigla catalogo |
170143
|
| EAN |
4015081666430
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.215 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 61009 |
| Codice modello |
FBSMV-63/2/03-S
|
| Utilizzato con |
Tipo S
FBSmV unità di protezione da corrente residua aggiuntiva |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Caratteristiche |
Protezione selettiva
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva Accessoriabile |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Metodo di montaggio |
avvitato con FAZ in esecuzione non separabile
Guida DIN |
| Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
17 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
10 kA |
| Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (2 SU)
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a mantello
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
0.75 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
0.75 mm²
|
| Valori nominali corrente di guasto |
300 mA
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
| Grado di protezione |
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea |
| Corrente di tenuta a impulsi |
Resistente alla corrente impulsiva 5 kA
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tipo corrente di dispersione |
AC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 40°C, la ininterrotta max. ammessa si riduce del 3% per ogni 1°C
|
| Applicazione |
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente alternata (AC)
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.3 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.3 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità corrente di spunto |
5 kA
|
| Tensione nominale - max |
415 V
|
| Tensione nominale - min |
240 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Tempo d'intervento |
Disattivazione selettiva
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo |
| Potenza nominale di cortocircuito |
Uguale a FAZ connesso fino a max. 10 kA
|
| Black-out |
4.4 W
|