Scarica il documento () sui 20

170M3813D

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 700V (UL), 690 V (IEC), 125 A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3813D
EAN
5027590450133
UPC
051712334013
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
421.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3900 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto