Scarica il documento () sui 20

170M3814D

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700 V (UL), 690 V (IEC), 160 A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3814D
EAN
5027590450171
UPC
051712334020
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
423.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
8250 a 660 V
Pre arc (I2T)
1150
Perdite di potenza (W)
12 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
1
Dotato di:
Doppio indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto