Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 690V, 630A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, ClassR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6810D
|
| EAN |
5027590463232
|
| UPC |
051712335232
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
71 mm
|
| Peso prodotto |
1117 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
220000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |
| Dimensione fusibile |
3
|