Eaton Moeller® series luce multiflash LED SL7, blu 24 V, H.P.
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo multi-flash SL7
|
| Sigla catalogo |
171275
|
| EAN |
4015081678051
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.089 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7 UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL IEC/EN 60529 |
| Codice modello |
SL7-FL24-B-HPM
|
| Colore |
Blu
|
| Colore base |
Nero
|
| Funzioni |
flash
|
| Moduli luci |
LED ad alte prestazioni
|
| Numero di moduli |
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
max. 130 mA a 24 V AC/DC
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X
IP66 |
| Frequenza di intermittenza |
1 - 2,6 Hz
|
| Durata elettrica |
50000 h
|
| Tipologia luce |
EATON Brochure Colonnine di segnalazione SL4, SL7 e SLC BR047017EN
|
| Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
18 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
26 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
18 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|