Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171285
Codice del modello: SL7-AP120-E

Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7, 120 V, suono continuo o intermittente, azionamento esterno

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7
Sigla catalogo
171285
EAN
4015081678303
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.103 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL 508
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
SL7-AP120-E

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Pressione sonora regolabile a un minimo di 88 dB
Funzioni
tono continuo/tono a impulsi

General information

Tipo di allarme
2 tipi di suono
Azionabile dall'esterno
tono regolabile
Suono continuo
Tono intermittente
Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
0,041 A, a 110/120 V AC
Grado di protezione
IP66
NEMA 13
Classificazione frequenza
2800 Hz
Rumorosità
Regolabile con potenziometro incorporato
100 dB
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Tipo
Modulo segnalatore acustico
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electrical rating

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
41 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
110 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
120 V

Esporta le caratteristiche del prodotto