Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171430
Codice del modello: SL7-L24-W-HP

Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7, bianco, LED a elevata potenza, 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7
Sigla catalogo
171430
EAN
4015081677627
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.088 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
UL
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
CE
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
SL7-L24-W-HP

Features & Functions

Colore
Altro
Colore base
Nero
Funzioni
Luce continua
Moduli luci
LED ad alte prestazioni
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
50 mA a 24 V AC/DC
Grado di protezione
IP66
NEMA 4
Durata elettrica
50000 h
Tipologia luce
Luce continua
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
  • Modulo per luce permanente
  • LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione
Tipo di tensione
AC/CC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electrical rating

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
18 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
26 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
18 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V

Esporta le caratteristiche del prodotto