Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172826
Codice del modello: P3-100/M4/K2-PR

Eaton Moeller® series P3 Interruttore generale, P3, 100 A, a comando rinviato, 3 poli, Funzione di arresto di emergenza, lucchettabile in posizione 0, Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
Sigla catalogo
172826
EAN
4015081694617
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P3-100/M4/K2-PR

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Manopola corta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
760 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
740 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
880 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
520 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
96 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
68 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
50 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Dotato di:
Asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto d'emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
A 3 poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a terra

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
4 kA (lato carico)
80 kA (lato alimentazione)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Classe di protezione da corto circuito
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
950 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², conduttore rigido o a trefoli
1 x (2,5 - 35) mm², conduttore rigido o a trefoli
1 x (1,5 - 25) mm², flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto