Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, rosso, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
178983
|
| EAN |
4015081743001
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-PV-ESS
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Funzione di commutazione con ritenuta
Ripristino tramite trazione |
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
Ripristino tramite trazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d'emergenza
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|