Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

179647
XV-303-70-B00-A00-1B

Quadro di comando Eaton XV-303, 24 VDC, Display PCT da 7 pollici, 1024x600 pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot per scheda SD, La funzione PLC può essere installata dall'utente

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-303
Sigla catalogo
179647
EAN
7640130098589
Lunghezza/profondità del prodotto
196 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Certificazione/i
DNV GL
IEC/EN 61131-2
CUL
Certified by UL for use in Canada
UL 61010-2-201
UL
CE
EMC according to 2014/30/EU
EN 50178
UL File No.: E205091
Codice modello
XV-303-70-B00-A00-1B

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pannello di controllo
Caratteristiche
Interfaccia Ethernet
Host USB
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Slot per scheda SD
Formato verticale
Visualizzazione target e web
CAN
RS485
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Dispositivo USB
RS232
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dotato di:
Display a colori
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Interfacce SW
Indicatore di segnalazione
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Uscita stampante
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Materiale custodia
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
196 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
16:9
153,6 x 90,0 mm
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
43.1 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.4 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
850:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Display a colori, TFT, antiriflesso
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensità luminanza
400 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione
DRAM: 512 MByte di RAM
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Tecnologia “touch”
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.4 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 14,4 W
14 W tip.
11,9 W
Protocollo
TCP/IP
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto