Scheda di memoria Eaton XV, SD, per XV300
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XV - Scheda di memoria
|
| Sigla catalogo |
181638
|
| EAN |
7640130098848
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
32 mm
|
| Altezza prodotto |
2.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
MEMORY-SD-A2-S
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Capacità di memoria |
1.000.000 kByte
|