Display touch singolo Eaton XV-363, display da 12 pollici, 24 VDC, IR, 800 x 600 pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, La funzione PLC può essere installata dall'utente
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-363
|
| Sigla catalogo |
197666
|
| EAN |
7640130099395
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
361 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
279 mm
|
| Peso prodotto |
2.2 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
EN 50178 IEC/EN 61131-2 |
| Note catalogo |
Consumo di corrente a 24 V DC
|
| Codice modello |
XV-363-12-C00-A00-1B
|
| Tipo |
HMI (funzione SPS, installabile successivamente)
|
| Caratteristiche |
Formato verticale
RS232 CAN RS485 Interfaccia Ethernet La funzione PLC può essere installata dall'utente Host USB CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Dispositivo USB Slot per scheda SD |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) Tastiera alfanumerica 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione 1 x RS485 (interfaccia integrata) Display a colori 1 x CAN (interfacce integrate) Tastiera numerica |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Idoneità climatica |
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
361.2 mm
|
| Categoria prodotto |
XV-300
|
| Risoluzione |
800 x 600 px
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
246 x 185 mm
4:3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
63 mm
|
| Altezza frontale |
279.2 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
2
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
2
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Software |
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso |
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
Vetro di sicurezza stratificato, telaio in alluminio antiriflesso
TFT Display a colori, TFT |
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Flash: SLC da 1 GByte DRAM: 512 MByte di RAM Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) |
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili Inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Tecnologia “touch” |
touch infrarossi
Display single touch Laminated safety glass, non-reflective, Infrared touch protective screen |
| Modello |
Scatola metallica e parte frontale in vetro nel telaio in alluminio
|
| Interfacce |
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
800
|
| Numero di pixel (verticale) |
600
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
12.1 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
20.5 W
|
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 35 V DC (per durata < 100 ms) 19,2 - 30 V DC, assoluta con ondulazione |
| Consumo energetico |
Max 20,5 W
18 W |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
MODBUS PROFIBUS TCP/IP EtherNet/IP CAN EtherCAT |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|