Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

197668
Codice del modello: XV-363-10-C02-A00-1B

Display touch singolo Eaton XV-363, display da 10 pollici, 24 VDC, IR, 640 x 480 pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x DP, La funzione PLC può essere installata dall'utente

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-363
Sigla catalogo
197668
EAN
7640130099388
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
EN 50178
EAC
IEC/EN 61131-2
Note catalogo
Consumo di corrente a 24 V DC
Codice modello
XV-363-10-C02-A00-1B

Caratteristiche prodotto

Tipo
HMI (funzione SPS, installabile successivamente)
Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Interfaccia Ethernet
RS485
RS232
Slot per scheda SD
CAN
Host USB
Dispositivo USB
Formato verticale
La funzione PLC può essere installata dall'utente
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
1 x RS485 (interfaccia integrata)
1 x CAN (interfacce integrate)
Tastiera numerica
1 x PROFIBUS (interfaccia integrata)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Interfaccia MPI
Tastiera alfanumerica
Indicatore di segnalazione
Display a colori
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Ricette
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
345.2 mm
Categoria prodotto
XV-300
Risoluzione
640 x 480 px
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
211 x 158 mm
4:3
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
63 mm
Altezza frontale
260.2 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
3
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP, senza isolamento galvanico, Connettore femmina SUB-D a 9 poli, UNC
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Display a colori, TFT
Vetro di sicurezza stratificato, telaio in alluminio antiriflesso
TFT
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Grado di protezione
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
65536
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione
DRAM: 512 MByte di RAM
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
touch infrarossi
Display single touch
Laminated safety glass, non-reflective, Infrared touch protective screen
Modello
Scatola metallica e parte frontale in vetro nel telaio in alluminio
Interfacce
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Dimensione schermo (diagonale)
10.4 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
20.5 W
Tensione consentita
19,2 - 30 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
18 - 31,2 V DC, aliment. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Consumo energetico
Max 20,5 W
18 W
Protocollo
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
EtherNet/IP
CAN
altri sistemi bus
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto