Interfaccia utente Eaton XV-303 con PLC come coordinatore SWD, 24 V DC, Display PCT da 10,1 pollici, 1024x600 pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSlot per scheda SD
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
179667
|
| EAN |
7640130098558
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
269 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
174 mm
|
| Peso prodotto |
1.225 kg
|
| Certificazione/i |
EMC according to 2014/30/EU
UL UL 61010-2-201 DNV GL CE UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada EN 50178 IEC/EN 61131-2 CUL |
| Codice modello |
XV-303-10-BE0-A00-1C
|
| Tipo |
Quadro di comando con PLC come coordinatore SWD
|
| Caratteristiche |
Formato verticale
Interfaccia Ethernet RS232 A prova di sovraccarico Slot per scheda SD CAN Visualizzazione target e web Licenza software di visualizzazione runtime integrata Dispositivo USB Host USB RS485 CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Uscita stampante 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione Ricette 1 x RS485 (interfaccia integrata) Interfacce SW 1 x SmartWire-DT (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) Display a colori |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1 Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
269 mm
|
| Categoria prodotto |
Coordinatori SmartWire-DT
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
16:9
222,72 x 125,28 mm |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
50.1 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18 W
|
| Altezza frontale |
174 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
2
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Connessione |
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfaccia di comunicazione |
Master SmartWire-DT
|
| Software |
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione |
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) |
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica
TFT Display a colori, TFT, antiriflesso |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale) |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tipo connessione |
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
SWD: Connettore, 8 poli |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %) |
| Corrente di spunto |
12,5 A (per 6 ms)
|
| Velocità di trasmissione dati |
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT |
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 12
IP65 |
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Stazione |
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Resistenza alle vibrazioni |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Corrente di alimentazione |
Se sono collegati i moduli SmartWire-DT con una potenza assorbita totale > 0,7 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF2, Alimentazione SmartWire-DT
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux 0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT Se sono collegati contattori con una potenza assorbita totale > 3 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF1/2, Tensione di alimentazione UAux |
| Memoria |
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) Flash: SLC da 1 GByte DRAM: 512 MByte di RAM |
| Funzioni |
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili Coordinamento SmartWire-DT Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Tecnologia touch capacitiva (PCT) Multitouch capacitivo |
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Interfacce |
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) Connessione Ethernet 10/100 Mbps Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) ≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
1024
|
| Numero di pixel (verticale) |
600
|
| Numero di slave SmartWire-DT |
99
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
10.1 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
18 W
|
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms) 18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Separazione galvanica |
Tensione di alimentazione UAUX: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no Alimentazione: no |
| Consumo energetico |
18 W tip.
Altitudine di funzionamento 18 W 15,5 W |
| Protocollo |
EtherNet/IP
altri sistemi bus TCP/IP CAN MODBUS EtherCAT |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,7 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC) 14,5 V (± 3% - SmartWire-DT) |
| Protezione da cortocircuito |
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT |
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli 0,2 - 1,5 mm², cavo rigido |