Quadro di comando con PLC Eaton XV-303, 24 V DC, Display PCT da 7 pollici, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot per scheda SD
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
179650
|
| EAN |
7640130098664
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
196 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
0.78 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E205091
EN 50178 UL Certified by UL for use in Canada DNV GL EMC according to 2014/30/EU CE IEC/EN 61131-2 CUL UL 61010-2-201 |
| Codice modello |
XV-303-70-C00-A00-1C
|
| Tipo |
Quadro di comando con PLC e seconda porta Ethernet
|
| Caratteristiche |
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Formato verticale CAN Interfaccia Ethernet Slot per scheda SD Host USB CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Dispositivo USB RS232 RS485 Visualizzazione target e web Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Indicatore di segnalazione
Interfacce SW 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Uscita stampante 1 x RS232 (interfaccia integrata) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) Display a colori 1 x RS485 (interfaccia integrata) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) Ricette 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 Freddo conforme a EN 60068-2-1 |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
196 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
153,6 x 90,0 mm
16:9 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
43.1 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
14.4 W
|
| Altezza frontale |
135 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
2
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Da incasso Da incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) |
| Rapporto di contrasto display |
850:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica
Display a colori, TFT, antiriflesso TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1) |
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 12
IP65 |
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
DRAM: 512 MByte di RAM
NVRAM: 128 kByte ritenzione Flash: SLC da 1 GByte Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) |
| Funzioni |
Inserimento dei valori del processo (ingresso) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile Componenti software aggiuntivi, caricabili |
| Tecnologia “touch” |
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch Tecnologia touch capacitiva (PCT) |
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Interfacce |
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Connessione Ethernet 10/100 Mbps |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
1024
|
| Numero di pixel (verticale) |
600
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
14.4 W
|
| Tensione consentita |
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%) 18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%) |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Consumo energetico |
Massimo 14,4 W
14 W tip. 11,9 W |
| Protocollo |
TCP/IP
MODBUS CAN EtherNet/IP EtherCAT |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|