Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191059

Quadro di comando per montaggio posteriore Eaton XV-313, 24 V DC, Display PCT da 10 pollici, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot SD

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-313
Sigla catalogo
191059
EAN
7640130099074
Lunghezza/profondità del prodotto
209 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
151 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
CUL
UL
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61131-2
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
CE
Codice modello
XV-313-70-C00-A00-1C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro di comando con PLC e seconda porta Ethernet
Caratteristiche
Interfaccia Ethernet
Formato verticale
Dispositivo USB
RS232
Visualizzazione target e web
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
RS485
Host USB
CAN
Slot per scheda SD
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Uscita stampante
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Ricette
Interfacce SW
Display a colori
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Materiale custodia
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
181.5 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
153,6 x 90,0 mm
16:9
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
50.1 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.4 W
Altezza frontale
125.6 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Attacco posteriore
Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Display a colori, TFT, antiriflesso
Vetro temperato antiriflesso senza cornice
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensità luminanza
400 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Flash: SLC da 1 GByte
DRAM: 512 MByte di RAM
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (uscita) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Inserimento dei valori del processo (ingresso) possibile
Tecnologia “touch”
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio portante in alluminio
Interfacce
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.4 W
Tensione consentita
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
potenza 14,4 W
14 W tip.
15,5 W
Protocollo
TCP/IP
CAN
EtherNet/IP
MODBUS
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto