Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182967
M30C-FD-B-X217

Eaton Moeller® series M30 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, Blu, con iscrizione, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - pulsante
Sigla catalogo
182967
EAN
4015081778942
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30C-FD-B-X217

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Blu
Funzione attuatore
Instabile
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Piatto
Parte anteriore piatta
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
IP67
IP69K
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto