Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, piatto, verde, Ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
183283
|
| EAN |
4015081782246
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Codice modello |
M30C-FL-G
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Piatto
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Colore della lente |
Verde
|
| Tipo di lente |
piatto
rotondo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido |