Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183284
M30C-FL-B

Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, a filo, azzurro, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
183284
EAN
4015081782253
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30C-FL-B

Attuatore

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Piatto
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore della lente
Blu
Tipo di lente
rotondo
piatto

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
0,5 - 1,5 mm², a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto