Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183340
Codice del modello: IZMX16H3-V16F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 640 A - 1600 A, Fisso, protezione selettiva

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183340
EAN
4015081789283
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
18.715 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IZMX16H3-V16F-1

Delivery program

Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Apparecchio completo con unità di sicurezza
Caratteristiche speciali
  • I morsetti principali devono essere ordinati separatamente.
  • adatto per la selettività di zona
  • possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Carcassa
IZMX16…
Dotato di:
Indicatore di disattivazione

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
1500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
1400 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
1350 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
42 kA
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
640 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1600 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
1200 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
16000 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
24000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
960 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
16000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
3200 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
24000 A
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
65 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Tempo di chiusura con sgancio a molla
30 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Tipo attuatore
Pulsante
Categoria d'uso
B
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
10000 operazioni (poteri d'interruzione)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Costruzione del dispositivo
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Metodo di montaggio
Fisso
Metodo di montaggio
Fisso
Grado di protezione
IP55 con calotta di protezione
IP31 con cornici porta
IP31
Protezione
protezione selettiva
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Peso della versione a montaggio fisso (3 poli)
19 kg
Durata meccanica
12500 cicli di comando (ON/OFF)
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
5 mm x 100 mm (2x) per montaggio fisso (nero)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1600 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
235 W
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
235 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com