Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184171
Codice del modello: +IZMX-AS1010-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore di segnalazione ON-OFF, 10W, 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX blocco contatto ausiliario
Sigla catalogo
184171
EAN
4015081796786
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-AS1010-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Modello
integrabile
Caratteristiche speciali
  • 10 contatti in scambio
  • Il dispositivo di base contiene già due contatti in scambio.
  • Sono inclusi anche 10 contatti in scambio integrati.
Utilizzato con
IZMX40...
INX40...

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Potere d'interruzione nominale (carico induttivo)
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC)
0.5 A (125 V DC)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
10
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com