Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185764
DC1-34024FB-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, FS3 DC1-34024FB-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185764
EAN
4015081812639
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
273 mm
Larghezza prodotto
129 mm
Peso prodotto
6 kg
Certificazione/i
CE
UkrSEPRO
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-34024FB-A20CE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
16.63 kVA
Potenza apparente a 480 V
19.95 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
50 Ω
Coppia frenante
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
780 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
297 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
24 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Display a 7 segmenti
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Collegamento PC
resistenza di frenata
Centralina
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
FS3
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97,3 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
117 W al 25% di corrente e 0% di velocità
133 W al 25% di corrente e 50% di velocità
133 W al 50% di corrente e 0% di velocità
140 W al 50% di corrente e 50% di velocità
146 W al 50% di corrente e 90% di velocità
233 W al 100% di corrente e 0% di velocità
289 W al 100% di corrente e 50% di velocità
322 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
27.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
12,7 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
36 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
24 A con sovraccarico del 150%
A una frequenza di avviamento/arresto di 8 kHz e una temperatura ambiente di +50 °C
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
11 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
35 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
21.7 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
21 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto