Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 115 V AC, monofase, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-1D4D3NN-A20CE1
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
185768
|
| EAN |
4015081812677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
UkrSEPRO
CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL EAC CSA-C22.2 No. 14 UL 508C IEC/EN61800-5 CUL RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 RCM Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-1D4D3NN-A20CE1
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
37.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4.3 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Display a 7 segmenti
Centralina Collegamento PC Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot. 75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore |
| Interfaccia di comunicazione |
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato OP-Bus (RS485), tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3 |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
95 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
41 W al 25% di corrente e 0% di velocità
41 W al 25% di corrente e 50% di velocità 44 W al 50% di corrente e 0% di velocità 44 W al 50% di corrente e 50% di velocità 52 W al 100% di corrente e 0% di velocità 52 W al 50% di corrente e 90% di velocità 62 W al 100% di corrente e 50% di velocità 66 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
15.8 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
4,8 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
115 V
|
| Tensione di rete - max |
110 V
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori BLDC Motori PM Motori sincroni a riluttanza |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
|
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
6.45 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
|
| Tensione nominale di esercizio |
115 V AC, monofase
|
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
120 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
4.2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
3.2 A
|