Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185771
DC1-1D5D8NB-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 115 V AC, monofase, 5,8 A, 1,1 kW, IP20/NEMA 0, Chopper frenatura, FS2 DC1-1D5D8NB-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185771
EAN
4015081812707
Lunghezza/profondità del prodotto
152 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
107 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CE
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
EAC
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-1D5D8NB-A20CE1

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
100 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
44 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
5.8 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Unità di controllo
resistenza di frenata
Collegamento PC
Display a 7 segmenti
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
FS2
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
Altri sistemi bus
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
96 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
124 W al 100% di corrente e 50% di velocità
45 W a 25% di corrente e 0% di velocità
53 W a 50% di corrente e 0% di velocità
69 W al 100% di corrente e 0% di velocità
81 W a 25% di corrente e 50% di velocità
84 W al 50% di corrente e 90% di velocità
86 W a 100% di corrente e 90% di velocità
93 W al 50% di corrente e 50% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
21.9 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
115 V
Tensione di rete - max
110 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
8.7 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5,8 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Tensione nominale di esercizio
115 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
35 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
120 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
5.8 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
4.6 A

Esporta le caratteristiche del prodotto