Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185779
DC1-32046NB-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 46 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Chopper frenatura, FS4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185779
EAN
4015081812783
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
418.5 mm
Larghezza prodotto
173 mm
Peso prodotto
8.4 kg
Certificazione/i
CUL
UL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
RCM
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UkrSEPRO
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-32046NB-A20CE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
10.58 kVA
Potenza apparente a 240 V
11.04 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
10 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
446 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
46 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Display a 7 segmenti
Inverter IGBT
resistenza di frenata
Circuito intermedio a tensione continua
Unità di controllo
Chopper frenatura
Collegamento PC
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
FS4
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
CAN
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Dissipazione a velocità/corrente
132 W al 25% corrente e 0% di velocità
162 W al 25% di corrente e 50% di velocità
182 W al 50% corrente e 0% di velocità
219 W al 50% di corrente e 50% di velocità
235 W al 50% di corrente e 90% di velocità
342 W al 100% di corrente e 0% di velocità
417 W al 100% di corrente e 50% di velocità
455 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
50.1 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
6,9 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
69 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
46 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
70 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
46 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
46 A

Esporta le caratteristiche del prodotto