Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185806
DC1-124D3FN-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Filtro soppressore radiodisturbi, FS1 DC1-124D3FN-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185806
EAN
4015081813056
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
CUL
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
CE
RCM
IEC/EN 61800-3
EAC
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
UL
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-124D3FN-A20CE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
1.71 kVA
Potenza apparente a 240 V
1.79 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
45.75 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4.3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Unità di controllo
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Filtro soppressione radiodisturbo
Display a 7 segmenti
Collegamento PC
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB

Informazioni generali

Lunghezza cavo
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C1 ≤ 1 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
Altri sistemi bus
CAN
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
C1: solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
93,9 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
25 W al 25% di corrente e 0% di velocità
26 W al 25% di corrente e 50% di velocità
26 W a 50% di corrente e 0% di velocità
29 W a 50% di corrente e 50% di velocità
32 W a 50% di corrente e 90% di velocità
33 W al 100% corrente e 0% di velocità
38 W al 100% corrente e 50% di velocità
43 W a 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
7.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
6.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
4.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
3.2 A

Esporta le caratteristiche del prodotto