Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187075
M30C-FWS-MS5

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M30, a filo pannello (flat front), ad impulso, 2 posizioni, MS5, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore a chiave
Sigla catalogo
187075
EAN
4015081821341
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30C-FWS-MS5

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Chiave estraibile in posizione 0
instabile
tattile
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Parte anteriore piatta
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altri
Codice chiave
MS5
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
2 

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto