Selettore Eaton Moeller® series M30, RMQ-Titan, con maniglia, ritentivo, 3 posizioni, anello anteriore in acciaio inossidabile M30I-FWRK3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - selettore
|
| Sigla catalogo |
188187
|
| EAN |
4015081858484
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.042 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
M30I-FWRK3
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Permanente
Funzione di commutazione con ritenuta |
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Con maniglia
Parte anteriore piatta |
| Dotato di: |
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Ghiera frontale |
| Funzioni |
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
Attuatore selettore
|