Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188202
M30I-FWLKV-R

Eaton Moeller® series M30 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, permanente, 2 posizioni (a V), rosso, Anello anteriore in acciaio inossidabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
Sigla catalogo
188202
EAN
4015081858620
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
M30I-FWLKV-R

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Permanente
Ritorno a molla
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Rosso
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto