Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191080
Codice del modello: XC-303-C32-002

PLC modulare XC303 Eaton XC, PLC di piccole dimensioni, programmabili con CODESYS 3, Slot SD, USB, 3x Ethernet, 2x CAN, RS485, quattro ingressi/uscite digitali

General specifications

Nome prodotto
Eaton XC Modular PLC
Sigla catalogo
191080
EAN
4015081915668
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Certificazione/i
CE
EN 61131
UL listed
EAC
UL File No.: E205091
cULus Listed
Note catalogo
I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
Codice modello
XC-303-C32-002

Features & Functions

Caratteristiche
Protezione da cortocircuito (uscite digitali)
Funzioni
Ridondanza
espansione di memoria possibile

General information

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto frontale, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Capacità di memoria
512.000 kByte
Modello
Modulare
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Protocollo
MODBUS
TCP/IP
CAN
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V
160 V (terminazioni)
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Verticale (su guida orizzontale)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
< 95% (senza condensa)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV/4 kV, Scarico aria/contatto, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
Campi elettromagnetici
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC

Terminal capacities

Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
Capacità morsetti (flessibile)
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
Capacità morsetti (pieno)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I

Power supply

Dissipazione del calore
0,05 W (ingressi digitali conformi a EN61131-2 tipo 1, per canale attivo)
0,1 W (uscite digitali, interno, per canale attivo)
Tensione di ingresso
0-5 V (ingressi digitali, livello basso)
24 V DC (ingressi digitali)
15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Input/Output

Tempo di ritardo
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
Uscite digitali
Nota: I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
Corrente di ingresso
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
2 mA (Ie)
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
Ritardo ingresso
300 µs (fronte di salita)
300 µs (fronte di discesa)
Corrente di carico
Max. 6 A per 1,5 mm² (superficie trasversale)
Numero di canali
4, Uscite digitali
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
4
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
4
Numero di uscite relè
5
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,8 A (ingresso alimentazione)
Fattore di contemporaneità
100 % (Ʃ IAmax = 2A)

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra gli ingressi digitali: no
Tra le uscite digitali: no

Design verification

Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
8 W
Dettagli dissipazione del calore
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto