Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192259

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. NZM3 PXR25, classe 1, 400A, 3p, Morsetto a vite, protezione dai guasti a terra, Selettività di zona e ARMS, S, 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
192259
EAN
4015081928101
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
120.5 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
6.65 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
NZMS3-PX400-TAZ

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione dai guasti a terra
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
protezione dalle dispersioni a terra integrata
Selettività di zona
Sistema di riduzione arco elettrico ARMS

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Caratteristiche
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • Misura dell’energia di Classe 1, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modalità di manutenzione ARMS
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi.
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
48 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - max
400 x In
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - min
80 x In
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Interruttore a bilancia
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
12 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
3000 operazioni a 690 V CA-1
5000 operazioni a 400 V CA-1
5000 operazioni a 415 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
400 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
160 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
4000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
320 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
4800 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
800 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • Misura dell’energia di Classe 1, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modalità di manutenzione ARMS
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi.

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
Authenticate before accessing Test Reports
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.