Reimposta
Reimposta
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series, PXR20, elettronico, NZMN2, 90 A, tripolare, 690 V, collegamento a vite, UL/CSA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
192523
|
| EAN |
4015081932511
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
195 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.509 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09 UL 489 UL listed UL508 Specially designed for North America CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) CSA certified IEC 60947-2 CSA (File No. 22086) UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) IEC |
| Codice modello |
NZMN2-MX90-NA
|
| Funzioni |
Sensibilità alla mancanza fase
Interruttore automatico del limitatore di corrente Protezione motore |
| Valore nominale intensità di corrente |
90 A
|
| Applicazione |
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM2
|
| Dotato di: |
Protezione termica
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
6,68 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
90 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
90 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1620 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
180 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
90 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
36 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V |
22 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
45 kW
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
480 V
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1260 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
180 A
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tecnica di spegnimento |
elettronico
|