Reimposta
Reimposta
Interruttore automatico Eaton Moeller series NZMN4 PXR20, 1200 A, 3 poli, morsetto a vite, UL/CSA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
192553
|
| EAN |
4015081932818
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
401 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
21 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-2
CE marking UL listed Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CSA certified IEC CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA UL 489 CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) UL (File No. E31593) |
| Codice modello |
NZMN4-VX1200-NA
|
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1200 A
|
| Applicazione |
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM4
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
Interruttore automatico
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
160 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1200 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1200 A
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
15 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
1200 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
480 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
600 V
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
12000 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
2400 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
12000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
800 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
18000 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
2400 A
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Caratteristiche speciali |
Interruttore automatico
|
| Morsetti standard |
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: conduttore in alluminio non applicabile |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2 fori lato posteriore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: kcmil 600 (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto 10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato) Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) 10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |